Les systèmes de transport autoguidés (AGV) sont des véhicules intelligents à guidage autonome qui sont utilisés pour le transport automatisé de marchandises. Les systèmes se différencient par leur capacité de levage, leurs fonctions de réception de charge ainsi que le nombre de véhicules.
Les systèmes de transport autoguidés (AGV) sont des véhicules intelligents à guidage autonome qui sont utilisés pour le transport automatisé de marchandises. Les systèmes se différencient par leur capacité de levage, leurs fonctions de réception de charge ainsi que le nombre de véhicules. Ici, les domaines d’application sont tout aussi variés et vont des entreprises de production aux cliniques, centres de soin et d’accueil des personnes âgées, en passant par les centres de distribution et les halls de stockage. Parmi les systèmes de transport autoguidés les plus fréquents, on retrouve des solutions pour le transport de palettes, des porteurs de petites pièces, des robots de préparation de commande, des déblayeurs, des plateformes de montage mobiles, des transporteurs de marchandises mobiles et des chariots pour charges lourdes. Les systèmes fonctionnent avec une détection des obstacles en 2D et 3D ainsi qu’un système de capteurs intelligents – par exemple avec des capteurs à ultrasons, radar ou champ magnétique. Intégrés dans le travail avec des personnes, ils fournissent une aide pour les tâches les plus variées.
Ici, les avantages sont évidents : gain de temps, efficacité augmentée, réduction des frais de personnel, processus de transport ponctuels, temps de rotation minimisés, disponibilité maximale, moins de dommages liés au transport et nette décharge des employés. Selon le journal allemand Frankfurter Allgemeinen Zeitung, des augmentations de la productivité de l’ordre de 25 pour cent sont en outre réalistes.
Nous vous proposons diverses solutions dans le domaine des systèmes AGV. Par exemple la roulette pour charges fortes Omikron quadro pour les plateformes de transport autoguidées ou la roulette sophistiquée TENTE Scout qui, grâce à sa forme compacte et fine, représente la solution parfaite pour les chariots de transport des supports de remorquage.