Case study
Des roues capables de soutenir 63 tonnes sans difficulté ? C’est chez TENTE !
AVT Europe fabrique des systèmes de transport de charges extrêmement lourdes, comme des pièces d’avions ou des wagons de train. Leurs systèmes de transport sont notamment utilisés par Daimler, Airbus et l’institut de recherche nucléaire CERN. AVT garantit toujours des systèmes de transport fiables à ses clients, en veillant à la qualité et à la durabilité.
63 tonnes : c’est le poids minimum que les systèmes de transport de charges lourdes de l’entreprise belge AVT doivent pouvoir supporter. Par ailleurs, AVT propose à ses clients des systèmes de transport avec une durée de vie de minimum 20 ans et une garantie de 24 mois. Les roues doivent donc également répondre à l’ensemble de ces conditions. Ils se sont donc rapidement adressés à TENTE.
Le système de transport pour charges lourdes fait appel à des roues portantes et à des roues motrices. Le poids de la charge doit pouvoir être réparti de manière uniforme entre les roues et les roues portantes doivent pouvoir supporter la charge à tout moment. La charge extrême doit en même temps rester facile à manipuler lorsque les roues motrices mettent le système de transport en mouvement.
C’est pourquoi AVT souhaite des roues d’un diamètre relativement petit mais avec une capacité portante particulièrement élevée. Chez TENTE, ils ont trouvé une construction réfléchie de roues qui garantit la durabilité.
Téléchargez le livre blanc
Les roulettes Omikron Quadro spéciales de TENTE satisfont à ces conditions particulièrement lourdes. La conception unique avec deux roues à gauche et deux roues à droite du milieu de la fourche offre une force portante extrêmement élevée.
Elles sont ainsi moins sujettes à une « charge ponctuelle » car le poids est réparti sur une plus grande surface de contact.
Par ailleurs, la rotation opposée des roues offre une agilité incomparable. Les roues motrices ont été développées en étroite concertation avec AVT et elles sont également conçues spécialement sur mesure pour eux.
La construction réfléchie des roues garantit la qualité et la durabilité, dans le cadre desquelles une motorisation économe en énergie peut être utilisée.
Cela permet d’économiser énormément d’énergie, et donc d’argent.
Grâce à la collaboration étroite avec des spécialistes TENTE, AVT peut en outre anticiper rapidement et de manière adéquate sur des développements futurs et utiliser pleinement le potentiel de croissance de l’entreprise.
Maarten van Looveren, Manager régional d’AVT Europe
Les choses sont claires pour AVT et TENTE : ils visent une collaboration à long terme ! À l’issue d’une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour AVT Europe. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche... comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.