Information générale

Un talent pour l’organisation : la codification grâce à la couleur

En savoir plus


Dans le design des produits, l’utilisation des couleurs n’a pas uniquement une fin esthétique, elle peut aussi servir à améliorer la sécurité, être employée pour l’orientation ou l’organisation des secteurs de travail :

Dans le design des produits, l’utilisation des couleurs n’a pas uniquement une fin esthétique, elle peut aussi servir à améliorer la sécurité, être employée pour l’orientation ou l’organisation des secteurs de travail : les marquages de couleur et les impressions spécifiques permettent de répartir des objets dans des groupes ou indiquent leur fonction.

À cette fin, il est possible d'apposer sur les enjoliveurs de notre gamme modulaire Linea des informations et des marquages. En association avec les chapes aux coloris spéciaux, cela permet de réaliser très simplement des codes systématiques.

Une option de personnalisation intelligente lorsqu’il est question de faciliter l’orientation, d’améliorer l’efficacité des processus de travail et aussi d’augmenter la sécurité de l’environnement professionnel : en effet, surtout dans les secteurs sensibles comme les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les établissements de soin ainsi que dans les endroits où les personnes travaillent avec des machines dangereuses, un code couleur empêche les confusions lourdes de conséquences et sert à prévenir les risques.

Nos solutions

Choix de la couleur : l’intégralité de la palette

Le design soumis aux exigences les plus élevées et aux demandes particulières.

Le design produit comme ambassadeur de marque

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

International for Agencies

95 El Gomhorya st.

Kairo

Égypte

Phone: +20 2 5 90 09 18

Fax: +20 2 5 90 09 13

Email: ifa.gamal.co@gmail.com