Une excellente performance

Mobilité urbaine

En savoir plus

Une excellente performance

Chez nous, les fabricants d’escaliers mécaniques et tapis roulants trouvent une large gamme de roues de grande qualité. Des solutions qui ont été conçues sans compromis pour des conditions d’utilisation exigeantes et qui garantissent une excellente performance. Grâce à leur revêtement en polyuréthane, elles sont très résistantes, extrêmement solides, résistantes à l’usure et font réaliser des économies énergétiques. Elles se caractérisent par une longévité remarquable et permettent un roulement durable sans dysfonctionnements ni interruptions. En d’autres termes : nos solutions de mobilité sont parfaites pour une utilisation dans les escaliers roulants et mécaniques. Et ce peu importe que ce soit dans des gares et aéroports, dans des centres commerciaux à plusieurs étages, des supermarchés ou dans des installations de transport urbain sur longues distances.

Une qualité sans compromis

Notre gamme de roues Ultratech a été spécialement développée pour les fabricants d'escaliers mobiles et convainc surtout par son mélange de matériaux parfaitement dosé. Les roues fabriquées à partir de notre polyuréthane haute performance permettent un excellent comportement de roulage avec une capacité de charge élevée. Elles disposent d’un corps de roue solide et d’une surface de roulement résistante à l’abrasion qui assure un entretien réduit. En outre, elles sont adaptées aux vitesses élevées et offrent, grâce à leur matériau résistant à l'hydrolyse dans les environnements mouillés et humides, une solution durable et fiable.

Des roues en polyuréthane de notre propre fabrication

Notre entreprise mise sur une production interne de roues en polyuréthane. Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous sommes capables de créer les mélanges de matériaux pour des exigences spécifiques qui surpassent les qualités standards et permettent de réaliser des solutions individualisées.

Nos produits

Omikron

Novatech

Ultratech

Nos solutions

Interaction entre la charge et le bandage

La Material Science pour les tâches lourdes

Charge dynamique : un jeu de forces complexe

Nos références clients

Des nacelles de travail avec un équipement spécial : sécurité augmentée.

Des roulettes qui supportent 63 000 kilos ? Aucun problème.

Avec Disney à bord et TENTE sur le pont.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

International for Agencies

95 El Gomhorya st.

Kairo

Égypte

Phone: +20 2 5 90 09 18

Fax: +20 2 5 90 09 13

Email: ifa.gamal.co@gmail.com