Dans un atelier, des composants et outils lourds sont constamment déplacés d'un endroit à un autre. Un chariot d'atelier garantit un haut degré de confort et d'efficacité. Les outils peuvent être bougés d'un point A à un point B facilement et rapidementavec un chariot d'atelier, afin d'être toujours disponibles au besoin. Le chariot doit par conséquent être équipé de bonnes roulettes qui peuvent supporter le poids et répondre aux exigneces. Après tou, des roulettes inadaptées ou médiocres -qui peuvent être trop petites, par exemple, ou avoir une chape fragile- signifie que beaucoup plus d'efforts seront nécessaires pour déplacer le chariot.
Un chariot d'atelier doit être capable de transporter des charges lourdes et bien rouler. Il est donc primordial que les roulettes aient une capacité de charge suffisante. Dans le même temps, elles doivent être faciles à manoeuvrer et verrouiller, afin que le chariot puisse être déplacé et immobilisé facilement. Une bonne manoeuvrabilité est atteinte en utilisant des roulettes pivotantes qui peuvent être déplacées dans toutes les directions. Un blocage sur la roulette donne l'assistance nécessaire pour sécuriser le chariot en position stationnaire sans aucun problème.
Série 4687ITP de TENTE pour les chariots d'atelier
Les solides roulettes de la série 4687ITP de TENTE ont une longue durée de vie et supportent même les plus fortes charges grâce à leur chape renforcée d'acier embouti forte épaisseur. Les roulettes pivotantes peuvent être facilement manoeuvrées dans toute les directios et un blocage total assure un verrouillage au pied sûr et stable. Selon les besoins, les bandages de la série peuvent bombés ou plats.
Nous serons ravis de répondre à vos questions sur les roues et roulettes pour chariots d'atelier. Contactez-nous!
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com