Dans les cuisines collectives - que ce soient des restaurants, cantines ou hôpitaux - les collecteurs de déchets sont indispensables. Quotidiennement, des quantités énormes de restes y sont déposés. Cela commence avec le matériel d'emballage et finit avec les restes de plats. Quand les collecteurs sont remplis, ils sont très lourds et doivent être déplacés jusqu'à la benne de déchets. Avec des roulettes médiocres sur le collecteur de déchets, cela requiert un vrai effort. Et peut poser un risque de santé. En équipant les collecteurs de déchets en première monte et en les remplaçant plus tard, il est par conséquent vital de choisir les roulettes adaptées.
Les roulettes sur les collecteurs de déchets complètement remplis doivent supporter une haute résistance au roulage sur le sol. Un facteur important pour la résistance au roulage est le bandage. Un bandage fait de matériau dur, par exemple, offre moins de résistance de roulage mais peut laisser des marques au sol. La roulette idéale, par conséquent, combinerait les propriétés d'un bandage dur avec un matériau plus souple, afin de rouler agréablement et ne laisser aucune trace. Il est aussi primordial que les roulettes soient faciles à manoeuvrer.
Cela requiert des roulettes pivotantes qui peuvent tourner dans toutes le directions. Et pour assurer un bon niveau de stabilité et sécurité, des blocages doivent être installés sur les roulettes. Le collecteur peut ainsi être rapidement et facilement amené en position et être bloqué en stationnaire.
Série 2477 de TENTE avec des roues PJP pour collecteurs de déchets
Les séries 2477 de TENTE avec des roues PJP sont particulièrement bien adaptées aux collecteurs de déchets. Elles ont un bandage innovant TENTEprène, un caoutchouc thermoplastique. Ces roulettes peuvent être utilisées facilement sans laisser de traces indésirables au sol, même fortement chargées. Les roulettes pivotantes et blocages composés d'acier embouti sont extrêmement fiables et durables. Les séries 2477 de TENTE sont aussi disponibles en version inoxydable.