Certaines conditions d'utilisation requièrent des roulettes lavables. Des règlementations strictes d'hygiène s'appliquent en milieu hospitalier et cuisines collectives par exemple. Dans ces zones, tout équipement mobile utilisé doit aussi pouvoir être nettoyé régulièrement. Le nettoyage est toujours effectué à haute pression et haute température. Si les roulettes ne sont pas lavables, elles se corrodent.
Propriétés des roulettes lavables
Les hopitaux, en particulier, ont souvent des systèmes de lavage automatiquem, qui agissent un peu comme des lavages automatiques pour voitures. Les lits d'hopitaux sont simplement mis à l'intérieur et sont complètement désinfectés et nettoyés. Pour s'assurer que les roulettes de lits d'hopitaux puissent supporter cela, elles sont constituées d'acier haute qualité chromé et de composants en acier inoxydable. Les roulements en particulier craignent le nettoyage. Les roulettes lavables sont par conséquent étanches pour empêcher l'eau et les produits de nettoyage d'entrer dans le roulement. Si l'on emploie des roulettes lavables, ils est important que la fixation soit également étanche. Cela doit être pris en compte lors de l'achat de l'équipement et il est de la responsabilté du fabricant concerné.
Les roues TENTE: lavables et inoxydables
Les roulettes TENTE choisies sont lavables, inoxydables et électro-conductives. Ces roulettes avec un corps de roue polyamide et un bandage polyuréthane ont un roulement à billes de précision étanche. Une chape en acier inoxydable assure une résistance accrue anti-corrosion. Ces roulettes, par exemple, sont disponibles dans la série TENTE Integral pour lits d'hopitaux, qui est continuellement développée depuis 1950 et a reçu de nombreux prix pour sa conception intelligente.
Avez-vous des questions sur nos roulettes et roues et ce qui les rend lavables? Contactez-nous - nous vous donnerons des conseils approfondis. Nous sommes aussi ravis d'appliquer notre expertise approfondie et notre expérience pour créer de nouvelle solution personnalisée.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com