Un train de remorques est un transport moderne utilisé dans les approvisionnements juste-à-temps de bords de ligne de production ou transport de biens. Principalement dans les secteurs tels que les aéroports ou les gares, mais aussi pour les préparations de commande dans les centres logistiques, les trains de remorques sont les moyens de transport privilégiés et contribuent à l'efficience des méthodes opérationnelles.
Comment fonctionne un train de remorques
Il y a différents types de trains de remorque. Ce moyen de transport tire un porteur de charge, qui peut être déplacé soit hydrauliquement soit pneumatiquement et qui rassemble les porteurs des charge supportés sur des roulettes. Cela se fait soit totalement automatiquement ou avec chargement manuel. De manière générale, les trains de remorques sont utilisés en tant que systèmes de convoyage circulaires. Une unité motrice avec opérateur manoeuvre n'importe quel nombre de remorques avec leur charges depuis leur point de stockage à leur destination selon une route prédéfinie. Les destinations possibles dans l'environnement industriel incluent les entrepôts, les stations d'assemblage et les lignes de production. Une fois arrivés à destination, les biens peuvent être retirés comme demandés et sans perte de tempes inutile, soit sous la forme de remorques individuelles ou de porteurs de charge.
Des roulettes robustes pour porteurs de charge
Chez TENTE, vous pouvez avoir des roues et roulettes adaptées pour chaque application. Cela veut dire que des roulettes spéciales sont aussi disponibles pour les applications logistiques particulières et tout autre secteur où les systèmes de transport tels que les trains de remorques sont employés. Des matériaux robustes, une construction solide et une qualité durable viennent tous ensemble dans le portefeuiille du fabricant de roulettes.