Les facteurs à considérer lors de la sélection de roues et roulettes les plus adaptées à votre application incluent les conditions thermiques auxquelles elles seront exposées. L'amplitude thermique affectera la stabilité, la capacité de charge et la durée de vie de vos roues et roulettes. Afin de s'assurer que les roulettes et roues fonctionnent correctement, il est par conséquent nécessaire de déterminer les conditions de température qu'elles doivent supporter et donc sélectionner les produits appropriés.
La températeure idéale pour le bandage est fixée selon plusieurs facteurs. La température ambiante est un facteur important. Un autre facteur est la chaleur causée par le fléchissement. Le fléchissement est influencé par la longueur et les propriétés de la surface sur la distance à parcourir, le matériau, la charge, et la forme du bandage.
Avec les plastiques, par exemple, la capacité de charge diminue quand ils sont exposés à des températures élevées ou basses. Les élastomères, d'un autre côté, deviennent plus durs et rigides à basses températures, ce qui limite leur élasticité. L'amplitude thermique de fonctionnement pour les roues et roulettes TENTE est indiquée sur les pages produits respectives.
Pour les amplitudes thermiques extrêmes : les roulettes résistantes au chaud et froid.
Certains équipements de transport ont besoin de fonctionner parfaitement dans des conditions thermiques extrêmes. De tels équipements incluent les racks de fours qui sont utilisés en boulangeries et mis en fours chauds, ou des chariots de transport qui sont exposés aux températures négatives extrêmes dans les chambres froides.
Les roulettes TENTE résistantes au chaud et froid supportent des températures extrêmes de -40°C à +280°C. Un plastique spécial résistant à la chaleur ou un caoutchouc silicone sont employés dans ces cas, par exemple. Les roues et roulettes sont aussi lavables afin de pouvoir être utilisées dans des zones particulièrement strictes en matière de normes d 'hygiène, telles que l'industrie agro-alimentaire ou le secteur hospitalier.
Nous serions ravis de vous aider à choisir les roues et roulettes les plus adaptées à vos conditions de température spécifiques. Contactez-nous!