Propriétés des pneus caoutchouc

En savoir plus


Les pneus caoutchouc, aussi connus sous le nom pneus pleins, sont constitués de différents élastomères et sont disponibles en différentes versions, par exemple cylindriques ou coniques.

Les pneumatiques faits de caoutchouc élastique plein se caractérisent par leur forte capacité de charge, leur confort de conduite exceptionnel et leur facilité d'utilisation. En même temps, ils sont très résistants à l'abrasion est respectueux des sols. Les pneumatiques n'ayant pas de profil n'emmènent que très peu de corps étrangers. Toutefois, ils ont comparativement moins d'amortissement ce qui explique pourquoi ils sont le plus souvent utilisés sur des sols plats et lisses. Le caoutchouc résiste à une amplitude thermique de -20° à +85°C et est donc adapté à énormément d'applications. La capacité de charge des pneumatiues caoutchouc est testée selon la norme DIN EN 12532 à la vitesse de 4 km/h et à la norme DIN EN 12533 à la vitesse de 6 km/h.

Les pneumatiques caoutchouc peuvent être produits dans différentes dimensions et, si besoin, sur-mesure. Nous sommes ravis de vous assister dans le dévelopement de solution de mobilité spécifique !

Propriétés des pneus caoutchouc

Les pneumatiques faits de caoutchouc élastique plein se caractérisent par leur forte capacité de charge, leur confort de conduite exceptionnel et leur facilité d'utilisation. En même temps, ils sont très résistants à l'abrasion est respectueux des sols. Les pneumatiques n'ayant pas de profil n'emmènent que très peu de corps étrangers. Toutefois, ils ont comparativement moins d'amortissement ce qui explique pourquoi ils sont le plus souvent utilisés sur des sols plats et lisses. Le caoutchouc résiste à une amplitude thermique de -20° à +85°C et est donc adapté à énormément d'applications. La capacité de charge des pneumatiues caoutchouc est testée selon la norme DIN EN 12532 à la vitesse de 4 km/h et à la norme DIN EN 12533 à la vitesse de 6 km/h.

Les pneumatiques caoutchouc peuvent être produits dans différentes dimensions et, si besoin, sur-mesure. Nous sommes ravis de vous assister dans le dévelopement de solution de mobilité spécifique !

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

International for Agencies

95 El Gomhorya st.

Kairo

Égypte

Phone: +20 2 5 90 09 18

Fax: +20 2 5 90 09 13

Email: ifa.gamal.co@gmail.com