Les roulements pour roulettes peuvent être divisés en différents types : les quatre les plus communs sont les roulements rouleaux, les moyeux lisses, les roulements à billes coniques et les roulements à billes de précision. Le type de roulement choisi dépend de différents facteurs. Ceux-ci incluent l'équipement de transport pour lequel les roulettes sont nécessaires tout comme la vitesse et la fréquence avec lesquels l'équipement sera déplacé. Les roulettes pour lits d'hopitaux, par exemple, demande des roulements de roue différents de ceux des roulettes pour ameublement ou des roulettes forte charge.
Les roulements rouleaux appartiennent au groupe des roulements roulants, un des types de roulements les plus communs. En contraste avec les roulements pleins, qui forment le second grand groupe, les roulements roulants ont un anneau intérieur et extérieur entre lesquels la résistance de friction est réduite par des corps roulants. Le roulement rouleaux a une hauteur plus faible que les autres roulements et une capacité de charge élevée. De plus, la résistance de roulage est relativement basse. Les roulements rouleaux nécessitent peu de maintenance et sont durables dans des conditions normales d'utilisation puisqu'ils sont lubrifiés avec de la graisse longue durée.
Comme les roulements pleins, les roulements rouleaux sont toujours utilisés pour l'équipement de transport se déplaçant à faible allure. La vitesse des roulettes équipées de roulements rouleaux est limitée à 4km/h.
Conseil complet sur les roulements de roue TENTE
Nous sommes là pour vous fournir des conseils pour que vous trouviez les roulettes TENTE adéquates pour votre équipement de transport. Nous vous aidons à choisir le meilleur roulement rouleaux ou autre roulement de roue correspondant à vos besoins, afin que les roulettes aient les caractéristiques idéales de roulage. En parallèle du diamètre de roue, roulement de pivot et du bandage, le roulement de roue est un des facteurs déterminant la qualité de la roulette. Contactez-nous pour en savoir plus !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com