On retrouve des conteneurs roulants dans de nombreux endroits. Que ce soit à votre bureau à domicile, à votre bureau en entreprise, à l'infirmerie de premiers soins à l'aéroport, ou au centre commercial - ce meuble de stockage pratique est extrêment polyvalent.
Les conteneurs roulants sont ausssi utilisés par les brigades incendie. Quand les sapeurs pompiers sont appelés, les choses doivent bouger vite, mais doivent être également absolument sécurisées. Les rouletttes sur les conteneurs roulants doivent être par conséquent faciles à déplacer et à immobiliser, même lorsqu'elles supportent des charges lourdes. Nous avons développé une solution innovante pour ce cas de figure : TENTE 349D. Ces roulettes fixes avec une capacité de charge dynamique de plus de 350kg ont un système de blocage automatique. Cela signifie que le frein est toujours activé et la roulette toujours bloquée. Le conteneur ne peut être déplacé uniquement si la poignée est actionnée manuellement pour relâcher le blocage. Si le conteneur glisse, les pompiers peuvent relâcher la poignée et le système de blocage est de nouveau activé.
Soyez convaincus de la haute qualité des roulettes TENTE pour les containers roulants. Si vous avez besoin d 'une solution personnalisée, contactez-nous - nous développerons des roulettes innovantes pour votre application!