Le polyuréthane est un bandage respectueux des sols, qui est élastique, résistant à l'abrasion et aussi très résistant à beaucoup de substances. En plus, les surfaces de roulage du PU se caractérisent par une faible résistance de roulage et donc un haut niveau de confort de roulage. A des températures particulièrement extrêmes, cependant, le polyuréthane n'est pas la solution privilégiée. Dans ce cas, il est possible que la capacité de charge diminue et la rigidité augmente.
Nous pouvons vous aider à trouver le bon bandage pour vos roues et roulettes, que ce soit du polyuréthane, du caoutchouc, acier inoxydable ou tout autre matériau. Contactez-nous. Si vous avez des questions sur nos produits ou avez besoin d'une solution individuelle, notre expertise et notre expérience sont à votre disposition.
Les bandages de roue en polyuréthane
Le polyuréthane est un bandage respectueux des sols, qui est élastique, résistant à l'abrasion et aussi très résistant à beaucoup de substances. En plus, les surfaces de roulage du PU se caractérisent par une faible résistance de roulage et donc un haut niveau de confort de roulage. A des températures particulièrement extrêmes, cependant, le polyuréthane n'est pas la solution privilégiée. Dans ce cas, il est possible que la capacité de charge diminue et la rigidité augmente.
Nous pouvons vous aider à trouver le bon bandage pour vos roues et roulettes, que ce soit du polyuréthane, du caoutchouc, acier inoxydable ou tout autre matériau. Contactez-nous. Si vous avez des questions sur nos produits ou avez besoin d'une solution individuelle, notre expertise et notre expérience sont à votre disposition.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com