TENTE fournit des roues en plastique haute qualité faites en polyamide ou polypropylène, par exemple. Des roues en plastique résistantes à la chaleur sont également incluses dans notre large gamme.
Les roues en plastique ont toujours une faible résistance au roulage et sont résistantes à la corrosion ou d'autres facteurs agressifs. Toutefois, à cause de la dureté du matériau, elles peuvent occasionner des dommages au sol et développer un bruit de roulage plus élevé que les roues faites d'autres matériaux.
En principe, on peut dire que les roues plus larges, les charges plus faibles et les sols plus souples (tels que les tapis) dimunent le bruit de roulage. Les roues en plastique peuvent dès lors être utilisées sur des sols souples et pour des charges plus légères avec un haut niveau de confort de roulage. Certaines roues et roulettes TENTE faites de plastique sont lavables et peuvent par conséquent être employées dans des secteurs où les normes d'hygiène sont strictes, par exemple dans les hôpitaux.
Vos experts pour les roues en plastique
Les facteurs pertinents pour le choix d'une roue incluent la capacité de charge, le diamètre de roue, le type de roulement, les sols pratiqués et les influences environnementales. Pour les hautes températures, par exemple, vous aurez besoin de roulettes en plastique résistantes à la chaleur. Les propriétés des différentes roues sont disponibles sur les pages produits respectives. Les données réfèrent aux conditions de test standards, incluant des sols plats, et des températures dans une plage donnée. En environnement déviant des conditions de test, les propriétés exactes, par exemple la capacité de charge, différeront.
Avez-vous des questions sur les plastiques ? Contactez-nous. Nous pouvons vous donner un avis détaillé sur nos roues et roulettes et vous aider à trouver la bonne solution pour votre équipement de transport.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com