Pour assurer que les roulettes roulent toujours agréablement, elles nécessitent un roulement de roue de première classe. Le roulement est un des facteurs qui détermine les propriétés de roulage de la roulette et est par conséquent une caractéristique importante de la qualité d'une roulette. Différents types de roulements sont disponibles pour répondre aux différentes exigences. Le plus simple d'entre eux est le moyeu lisse.
Outre le moyeu lisse, il existe quatre autres types de roulements principaux qui incluent les roulements rouleaux, les roulements à billes coniques et roulements à billes de précision. Chaque type de roulement a ses propres avantages, qui répondent à une grande variété d'applications. Nous offrons aussi d'autres versions pour des solutions spéciales. Chez TENTE, vous trouverez la roulette optimale avec le roulement de roue adéquat pour chaque application. Si vous avez des questions sur les différents types de roulements, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons un conseil détaillé pour choisir le roulement de roue parfait !
Autres types de roulement de roue
Outre le moyeu lisse, il existe quatre autres types de roulements principaux qui incluent les roulements rouleaux, les roulements à billes coniques et roulements à billes de précision. Chaque type de roulement a ses propres avantages, qui répondent à une grande variété d'applications. Nous offrons aussi d'autres versions pour des solutions spéciales. Chez TENTE, vous trouverez la roulette optimale avec le roulement de roue adéquat pour chaque application. Si vous avez des questions sur les différents types de roulements, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons un conseil détaillé pour choisir le roulement de roue parfait !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com