Dans les usines, les entrepôts de distribution ou dans les ports, les transpalettes manuels et électriques sont utilisés dans beaucoup de domaines différents. Ils peuvent être utilisés pour le transport de biens sur palettes sur sol plat, principalement.
Les roues et roulettes TENTE pour les transpalettes se caractérisent par leur haute qualité. Elles offrent également performance et durabilité. La capacité de charge dynamique est de 1000kg par roue. Il est important que la capacité de charge soit maintenue même avec des roulettes ayant une faible hauteur hors-tout. Les roues respectent le sol et sont résistantes à la corrosion et l'abrasion.
Grâce aux capacités de stockage de TENTE et sa logistique, les roues et roulettes pour transpalettes sont disponibles rapidement. Avez-vous des questions à propos de quelles roues et roulettes sont adaptées à votre transpalette? Contactez-nous. Nous serons ravis de vous fournir avec des conseils détaillés!
Roues et roulettes TENTE pour transpalettes
Les roues et roulettes innovantes TENTE pour transpalettes convainquent par leur haute qualité, et elles elles sont extrêmement performantes et durables. La capacité de charge dynamique est de plus de 1000kg par roue. Il est important que la capacité de charge soit maintenue même avec des roulettes ayant une faible hauteur totale. Les roues respectent le sol et sont résistantes à la corrosion et l'abrasion.
Grâce aux capacités de stockage de TENTE et sa logistique, les roues et roulettes pour transpalettes sont disponibles rapidement. Avez-vous des questions à propos des roues et roulettes adaptées à votre transpalette ? Contactez-nous - nous serons ravis de vous fournir avec des conseils détaillés !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com