Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques constitués de deux ou plus systèmes d'anneau aromatique. Certains de ces composés sont considérés comme cancérigènes. Les HAPs se retrouvent par exemple, dans les matériaux élastomères et caoutchouc, les plastiques, vernis, peintures et autres revêtements. Ces matériaux sont utilisés dans les roulettes et les roues, aussi bien que dans les jouets, chaussures, outillage ou poignées de vélo, et bien d'autres objets du quotidien. Afin de réduire le risque de cancer, l'Institut fédéral allemand pour l'évalutation des risques (BfR) et le Groupe d'Expérience et d'Echange Central (ZEK) travaillent ensemble pour limiter l'usage de ces matériaux.
Valeurs indicatives pour la concentration HAP
BfR et ZEK ont développé sous la Régulation REACH une proposition de restriction pour les produits de consommation. Les restrictions se divisent en trois catégories basées sur le nombre de contact que les produits sont supposés avoir avec la peau ou la nourriture. Les roues et roulettes TENTE appartiennent à la catégorie 3, qui regroupe les matériaux avec une prédiction de contact avec la peau de moins de 30 secondes ou sans aucun contact avec la peau. Dans cette catégorie, moins de 20mg benzo[a]pyrene par kg et un total de 200mg/kg de tous les 16 HAPs concernés sont permis.
Les 16 "polluants prioritaires" dans le groupe HAP
- Naphthaline (C10H8)
- Acénaphthylène (C12H8)
- Acénaphthène (C12H10)
- Fluorène (C13H10)
- Phénanthrène (C14H10)
- Anthracène (C14H10)
- Fluoranthène (C16H10)
- Pyrène (C16H10)
- Chrysene (C18H12)
- Benzo[a]anthracène (C18H12)
- Benzo[b]fluoranthène (C20H12)
- Benzo[k]fluoranthène (C20H12)
- Benzo[a]pyrène (C20H12)
- Indeno[1,2,3-cd]pyrène (C23H13)
- Dibenzo[ah]anthracène (C22H14)
- Benzo[ghi]pérylène (C22H12)