Pour être sûr que vous trouviez facilement les bonnes roulettes pour votre application, nous avons développé un système structuré de codification pour nos produits. La désignation contient toutes les informations nécessaires concernant les propriétés du produit et facilite votre choix ainsi que votre commande. La désignation est structurée de manière unique et logique. Cela signifie que chaque roue et roulette peut être immédiatement identifiée;
La codification TENTE expliquée
La codification est constituée de trois parties qui définissent précisément la chape, la roue et la fixation. L'exemple suivant explique les composants séparés :
3470 UOT-125 P62-105x85
Les quatre premiers chiffres décrivent la chape. Le premier chiffre représente le matériau, le second pour la forme de la fourche, le troisième pour le roulement au pivot et, finalement, le quatrième pour le type de roulette. Dans cet exemple, nous avons une chape faite d'acier embouti (3) avec une forme de fourche galbée (4) et deux chemins de billes (7), et la roulette est une roulette pivotante (0).
La seconde partie définit la roue : les lettres décrivent -par ordre d'apparition- le matériau de corps de roue, le matériau du bandage et le roulement de roue. Le nombre indique le diamètre de roue en millimètres. Cette roulette, par conséquent, a un corps de roue en polyamide (U) et un bandage identique au corps de roue (O), et est complétée d'un roulement à billes de précision avec anneau (T). Le diamètre de roue est de 125mm.
A la fin de la désignation, vous pouvez voir le type de fixation et ses dimensions. Dans notre exemple, la roulette est fixée avec une platine rectangulaire (P62) mesurant 105 x 85 mm.
Si vous recherchez une roue sans une chape de roulette, les quatre premiers chiffres sont omis. Au lieu de cela, la désignation indique la largeur de roue après la taille.
Avez-vous des questions sur notre système de codification ? Contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com