Dans un avion, tout se passe dans un endroit très confiné. Les chariots d’avion doivent être poussés dans des allées étroites, sont constamment ralentis ou complétement immobilisés. Si le personnel de bord perd le contrôle du chariot, cela peut avoir de graves conséquences voire même présenter un risque pour les passagers. De bonnes roulettes sont donc indispensables pour garantir le bon fonctionnement des chariots d’avion. Les roulettes doivent être faciles à manœuvrer – mêmes dans les allées les plus étroites – mais aussi rapides et faciles à freiner. Cela facilite le travail des personnels navigants et crée par conséquent une atmosphère agréable.
Dans l’avion, les chariots doivent être déplacés dans les espaces les plus étroits et parfois pivoter. Les roulettes pivotantes sont donc particulièrement adaptées puisqu’elles facilitent la manœuvrabilité des chariots d’avion. La sécurité joue un rôle important ici, ce qui signifie qu’un système de blocage est nécessaire. Il permet ainsi de bloquer le chariot d'un simple mouvement.
Les autres caractéristiques à prendre en compte sont le poids des roulettes et le bruit du roulage de celles-ci. Plus l’avion est chargé, plus il émet de CO2. Des roulettes plus légères entraînent donc une réduction de poids mais également une réduction des émissions de CO2. Et, bien entendu, manœuvrer un poids moins élevé est plus confortable et moins stressant pour le personnel navigant. Outre la sécurité et le service, le confort est l’un des critères de qualité sur un vol. Ainsi avec des roulettes silencieuses, les chariots peuvent être déplacés dans les allées sans déranger les passagers.
Les roues TENTE Aviana pour chariots d’avion
La série de roulettes TENTE Aviana convainc par la haute qualité et la légèreté de ses matériaux ainsi que par le blocage centralisé dont elles sont équipées. Les roulettes roulent très facilement, en douceur et silencieusement. Même pendant les turbulences, les roulettes pivotantes équipées d’un frein peuvent être bloquées de manière fiable. Et les roulettes TENTE Aviana impressionnent par leur design et leur performance. Elles ont d’ailleurs déjà reçu des prix pour leur design tels que le Design Award du Deutscher Designer Club et le red Dot Design Award. Les roulettes Aviana sont disponibles sur demande dans des couleurs personnalisées.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com