Les roulettes TENTE ont des avantages exceptionnels
Des experts internationaux délibèrent pendant trois jours avant de sélectionner les gagnants du prix iF product design award dans 17 catégories différentes. Le jury observe, touche, essaie, analyse, discute – et attribue le prix iF product design award selon des critères bien définis : la qualité du design, la qualité de fabrication, la sélection des matériaux et le degré d’innovation sont examinés de près. Tout comme la compatibilité environnementale, les fonctionnalités et l’ergonomie. D’autres facteurs sont également pris en compte tels que l’utilisation du produit, la sécurité, les valeurs de la marque, l’image de marque et le design universel du produit.
TENTE Linea, Integral et 5320 – nos roulettes sont convaincantes
Trois produits TENTE ont déjà remporté ce prix prestigieux : la série de roulettes jumelées Linea, les roulettes design de la série 5320 et la roulette de lit d’hôpital Integral. Les roulettes TENTE Linea sont fabriquées à partir d’un plastique de haute qualité qui a impressionné le jury par sa capacité de charge extrêmement élevée, combinée à un excellent roulage ainsi qu’à un design moderne. La roulette Linea est disponible dans de nombreuses variantes pour diverses applications - pour des applications spéciales même dans des hauteurs particulièrement basses, à quelques millimètres seulement du diamètre de la roue.
Les roulettes de la série 5320 impressionnent par leur design fonctionnel et simple. Des roulements de haute qualité garantissent de bonnes propriétés de roulage. Il existe de nombreuses fixations possibles qui garantissent une base solide. Les roulettes de la série 5320 sont idéales pour les meubles design, les chariots et l’équipement médical.
La roulette Integral pour les lits d’hôpitaux est l’un de nos classiques : cette roulette existe depuis 1950 et est continuellement développée depuis. Selon le jury, la nouvelle Integral smart a un design discret, simple et élégant qui améliore ainsi l’apparence des lits d’hôpitaux – c’est pour cela que notre roulette a été recompensée par le iF product design award.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com