La performance d’une roue ou d’une roulette dépend fortement de la fixation utilisée. Le type de fixation requis est déterminé par l’équipement auquel les roulettes doivent être fixées. Parmi les fixations standards on retrouve, entre autres, les fixations à platine et les fixations à tige. Pour des applications spéciales, nous proposons également des fixations expansibles et des éléments de fixations à système de blocage intégré pour les appareils équipés de blocages centralisés. Quel que soit le type de fixation utilisé, lors de l’installation, il faut s’assurer que la roulette soit au niveau de l’équipement. La capacité de charge maximale de la roulette ne peut être garantie que si l’équipement repose entièrement sur la tête de pivot.
Le type de fixation dépend de l’équipement et du type d’utilisation. Une fixation à platine est utilisée, par exemple, si l’équipement de transport a un composant plat là où est fixée la roulette. Dans le cas d’une fixation à œil, une vis ou un autre élément de connexion est inséré dans l’axe central de la tête pivotante. Une autre option est d’utiliser une douille, afin d’insérer un boulon dans une fixation à tube. Ce type de fixation est exclusivement utilisé avec des roulettes pivotantes et ne convient donc pas aux roulettes fixes.
Solutions personnalisées TENTE de qualité éprouvée
Avec les fixations durables de TENTE, chaque roulette est montée rapidement et en toute sécurité. Vous avez besoin d’un type de fixation qui ne fait pas partie de notre large gamme de produit ? Contactez-nous pour découvrir nos concepts éprouvés et innovants –nous serions ravis de développer des solutions personnalisées pour vos roues et roulettes !