L'ESD se réfère aux décharges électrostatiques. La friction peut provoquer une charge électrostatique dans l'équipement. Si cette charge ne peut pas être dissipée, elle se déchargera au premier contact avec le sol.
Le phénomène d’ESD (décharge électrostatique) est bien connu dans la vie de tous les jours et, bien qu’il puisse être désagréable, il est généralement inoffensif. La situation est toutefois différente dans l’industrie ou dans les établissements médicaux, par exemple. Ici, la décharge électrostatique peut avoir des conséquences dramatiques. En effet, dans les zones présentant un risque d’incendie ou d’explosion, par exemple, des gaz ou poussières risquent de s’enflammer. De plus, des équipements sensibles peuvent être endommagés lors de la décharge. Un effet qui, surtout dans les hôpitaux, doit être évité à tout prix ! Dans ce type de situation, des matériaux spéciaux compatibles avec l’ESD sont utilisés afin de conduire et décharger la tension dans le sol.
Les matériaux compatibles avec l’ESD
Les plastiques et le caoutchouc sont des isolants, c’est-à-dire des matériaux non conducteurs. Afin de rendre de tels matériaux conducteurs, des particules de graphite leur sont ajoutées. Cela permet de réduire la résistance ohmique et d’utiliser ces matériaux dans les zones les plus sensibles. Les roulettes TENTE compatibles avec l’ESD sont disponibles dans de nombreuses versions pour différentes applications. Si nécessaire, nous pouvons également développer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils de nos experts en roulettes !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com