La capacité de charge dynamique joue un rôle important pour les équipements de transport. Elle représente la charge maximale que peut supporter une roulette ou une roue régulièrement en mouvement sur une longue période. Une distinction doit être faite entre capacité de charge dynamique et capacité de charge statique. En effet, cette dernière représente la charge maximale qui peut être supportée lorsque le matériel de transport est à l’arrêt.
La capacité de charge dynamique T par roulettes est calculée grâce à la formule suivante :
T = (E + Z) / (n-1)
E = Poids de l’équipement
Z = Charge utile
n = Nombre de roues ou de roulettes
Dans ce calcul, le nombre de roulettes ou de roues est diminué d’un. En effet, les équipements de transport sont rarement utilisés sur des sols parfaitement uniformes. Souvent, la charge n’est pas répartie sur toutes les roues ou roulettes en même temps. La formule pour calculer la capacité de charge dynamique est donc adaptée pour prendre ce phénomène en compte.
Facteurs importants pour déterminer la capacité de charge dynamique
Le calcul de la capacité de charge dynamique est basé sur des conditions standards, c’est-à-dire déplacement en ligne droite, sur des sols plats, à vitesse de marche et avec une répartition uniforme de la charge ainsi qu’une température ambiante modérée (15°C à 28°C). Si les conditions réelles diffèrent de celles-ci, la capacité de charge dynamique changera. Les conditions réelles doivent donc être prises en compte dès le départ. Pour les roulettes forte charge, il est également important d’ajouter un coefficient de sécurité à la formule : plus la charge est élevée, plus le coefficient de sécurité est élevé.
Si vous avez des questions à propos de la capacité de charge dynamique ou si vous avez besoin d’assistance pour choisir vos roues et roulettes, nous vous aiderons avec plaisir – Contactez-nous !