Les cuisines, cantines, restaurants ou même les hôpitaux et les hôtels sont occupés tous les jours. Les chambres doivent aussi rester propres et rangées - cela implique stress et travail acharné pour le personnel d’entretien. Un chariot de nettoyage est la solution idéale pour garder des locaux propres tout en gagnant du temps et en faisant le moins d’effort possible. Tout le matériel d’entretien peut être stocké dans ce chariot et ce dernier peut être déplacé n’importe où sans problème. Les exigences varient : parfois le chariot doit être déplacé sur de longues distances, parfois il doit être poussé et tiré dans des espaces réduits. Les roulettes des chariots d'entretien doivent donc rouler facilement et être simples à manœuvrer.
L’utilisation de roulettes de mauvaise qualité sur un chariot d’entretien a plusieurs conséquences. Le personnel d’entretien doit fournir considérablement plus d’effort, les problèmes de santé augmentent et l’efficacité ainsi que la rentabilité sont réduites puisque les tâches prennent plus de temps. A contrario, l’utilisation de roulettes pivotantes de haute qualité composées d’une chape robuste en acier et de roulements à billes de précision garantit, quant à elle, un confort de roulage élevé et une manœuvrabilité aisée. Les pare-fils utilisés sont idéaux pour les zones sensibles soumises à des règles d’hygiène strictes – en particulier les hôpitaux et les cuisines. En effet, ils sont optimisés pour préserver la roue des poussières et des saletés. Cela améliore donc l’hygiène et rend la roulette encore plus résistante.
Roulette TENTE 2477 avec roue PJP pour chariots d'entretien
Les roulettes innovantes TENTE 2477 avec roue PJP répondent aux exigences imposées pour les chariots d'entretien. Elles ne marquent pas et ne tâchent pas le sol. Cela est possible grâce à TENTEprene, notre bandage en caoutchouc thermoplastique de haute qualité. Les roulettes sont faciles à nettoyer et extrêmement silencieuses. Les roulettes TENTE 2477 sont aussi disponibles en acier inoxydable.
Si vous avez des questions à propos des roulettes pour les chariots d'entretien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons aussi développer pour vous des solutions personnalisées – Contactez-nous !