-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Stylea, 5920UJI075L51-10 DOM20 RAL9011
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc thermoplastique, moyeu lisse
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Blocage central 2 fonctions 200 mm
conductrice
Integral, 2046XSX200R26-28S30 D RAL9002 4xM8
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
75 mm
-
100 kg
-
76 mm
Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Linea, 5925UAP075L51-10 RAL9011 KICK PEDAL
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
100 kg
-
130 mm
Blocage central 2 fonctions 100 mm
Integral, 1044UAP100R36-32 S35 RAL7001
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
100 kg
-
130 mm
Blocage central 2 fonctions 100 mm
conductrice
Integral, 1046XSX100R36-32 S35 RAL7001 soft spring
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Roulettes pivotantes à frein 55 mm
Anika, 5925UAI055L51-10 Dom18
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
347SUFR100P62 360°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux
-
50 mm
-
50 kg
-
51 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Linea, 5925UAI050L51-10 RAL9011
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Levina light, 5225PJP075L51-10 RAL 9011
Roulette pivotante à blocage de roue, Housing made of glass-filled Polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
75 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PNP125P30-11 RAL9011
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.