-
50 mm
-
40 kg
Roues 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
200 mm
-
205 kg
Roues 200 mm
Puretech, DIR200x50-Ø20
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique, gris non tachant, roulements rouleaux
-
160 mm
-
135 kg
Roues 160 mm
conductrice
Puretech, DYR160x40-Ø20
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, conducteur d'électricité, roulements rouleaux
-
125 mm
-
100 kg
Roues 125 mm
Puretech, PIP125x32-Ø8
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
160 mm
-
135 kg
Roues 160 mm
Puretech, PIO160x40-Ø20
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.
-
50 mm
-
40 kg
Roues 50 mm
conductrice
Puretech, DYK050x19-Ø6
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, non marquant, conducteur d'électricité, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
100 mm
-
80 kg
Roues 100 mm
Puretech, DIK100x32-Ø8
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
125 mm
-
100 kg
Roues 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
125 mm
-
100 kg
Roues 125 mm
conductrice
Puretech, DYK125x32-Ø8
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, non marquant, conducteur d'électricité, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
100 mm
-
70 kg
Roues 100 mm
Puretech, DVR100x30-Ø12
Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux