-
125 mm
-
500 kg
Roues 125 mm
Novatech, ITP125x50-Ø20 flat
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
800 kg
Roues 160 mm
Novatech, ITP160x50-Ø20 flat
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
800 kg
Roues 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
900 kg
Roues 160 mm
Novatech, FTP160x50-Ø20 HL60
Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
300 mm
-
2,000 kg
Roues 300 mm
Novatech, FTP300x80-Ø30 HL92
Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
400 mm
-
3,200 kg
Roues 400 mm
Novatech, FTP400x100-Ø40 HL120
Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
350 kg
Roues 75 mm
Novatech, ETP075x40-Ø20 HL40
Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.
-
82 mm
-
800 kg
Roues 82 mm
Novatech, ETP082x100-Ø20 HL96
Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.
-
60 mm
-
100 kg
Roues 60 mm
Novatech, ETY060x20-Ø20 HL12
Roue en acier, bandage polyuréthane coulé, Chemin de billes de précision RS ou 2 RS
-
250 mm
-
1,000 kg
Roues 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø20 flat
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision