-
160 mm
-
750 kg
-
205 mm
Roulettes fixes 160 mm
Kappa, 9688FTP160P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
250 mm
-
1,200 kg
-
305 mm
Roulettes fixes 250 mm
Kappa, 9688FTP250P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
250 mm
-
1,800 kg
-
305 mm
Roulettes fixes 250 mm
Kappa, 9658FTP250P64
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
700 kg
-
170 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Kappa, 9680TOO125P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse
-
160 mm
-
850 kg
-
205 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Kappa, 9680TOP160P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
1,000 kg
-
245 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
Kappa, 9650TOO200P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse
-
200 mm
-
1,000 kg
-
245 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
Kappa, 9650TOP200P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
350 kg
-
205 mm
Roulettes fixes 160 mm
Kappa, 9688IEP160P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
300 kg
-
170 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Kappa, 9680IEP125P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
300 kg
-
170 mm
Roulettes fixes 125 mm
Kappa, 9688IEP125P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision