Supratech
50 - 160 kg

Roues en caoutchouc thermoplastique

Basetech
35 - 200 kg

Roues en polypropylène

Puretech
40 - 300 Kg

Roues en caoutchouc

Elastech
80 - 800 kg

Roues en caoutchouc élastique

Duratech
55 - 7.500 kg

Roues en polyamide de haute qualité

Maxtech
40 - 500 kg

Roues en polyuréthane injecté

Novatech
100 - 10.000 kg

Roues en polyuréthane coulé pour des applications standard

Ultratech
500 - 10.000 kg

Roues en polyuréthane coulé pour de hautes performances

Alpha
70 - 500 kg

Roulettes industrielles

E-Drive
25 daN

Roulettes motorisées

Delta
300 - 600 kg

Roulettes industrielles pour une manœuvrabilité aisée

Delta twin
600 - 750 kg

Roulettes industrielles jumelées pour une excellente manœuvrabilité

Zeta
300 - 800 kg

Roulettes industrielles fortes charges

Kappa
300 - 3.000 kg

Roulettes industrielles fortes charges idéales pour un usage intensif

Omikron
900 - 20.000 kg

Roulettes industrielles très fortes

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tripode pour une maniabilité optimale dans les espaces réduits

Kappa flex
360 - 750 kg

Roulettes industrielles à suspension

Scout
150 - 350 kg

Roulettes pour les chariots déplacés par les systèmes autoguidés (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Roulettes médicales

Integral twin
125 - 250 kg

Roulettes médicales jumelées

Linea
40 - 150 kg

Roulettes design jumelées multifonctions

Aviana
100 kg

Roulettes pour les chariots de services à bord ultra légères

Agila
40 - 100 kg

Roulettes multifonctions

Stora
60 - 160 kg

Roulettes pour chariots de supermarché et libre service

Mono
30 - 70 kg

Roulettes synthétiques idéales pour les sociétés de service et de nettoyage et pour les petits appareils médicaux

Galea
60 - 100 kg

Roulettes acier avec capot synthétique pour le secteur médical et la restauration

Levina
60 - 100 kg

Roulettes d'appareils design

Anika et Anika evo
40 - 50 kg

Roulettes hautement personnalisables et biosourcées pour l'ameublement

Lumina
30 - 100 kg

Roulettes pour mobilier léger

Stylea
40 - 100 kg

Roulettes d'ameublement au design intemporel

Smiles
40 kg

Roulettes pour une ambiance conviviale

Compacta
10 - 55 kg

Roulettes pour petits équipements

Glide

Patins

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement