-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
inoxydable,
Linea, 5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 125 mm
inoxydable,
Linea, 5944UAC125R36-32S27 safety OH130
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
conductrice
Linea, 5946USC125R36-34XS S27 safety OH130
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
conductrice
Linea, 5946USC125R36-32S27 safety OH130
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
125 mm
-
150 kg
-
150 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
conductrice
Linea, 5946USC125R36-32S27 safety OH150
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Blocage central 2 fonctions 150 mm
conductrice
Linea, 5946USC150R36-34XS S27 safety OH155
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable Renseignement: Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.
-
100 mm
-
125 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Alpha, 3470BOG100P62 TUK
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.
-
150 mm
-
125 kg
-
175 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Integral twin, 1944PJP150R26-28S45 TRG
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
550 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta, 3640ITP160P63 SH80 convex
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision