-
100 mm
-
70 kg
-
128 mm
Roulettes fixes 100 mm
Alpha, 3478DYJ100P62
Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, bandage caoutchouc noir, conductrice d'électricité, roulement rouleaux avec pare-fils.
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
Roulettes fixes 200 mm
Alpha, 3478DYJ200P63
Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, bandage caoutchouc noir, conductrice d'électricité, roulement rouleaux avec pare-fils.
-
100 mm
-
70 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Alpha, 3477DYJ100P62
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, bandage caoutchouc noir, conductrice d'électricité, roulement rouleaux avec pare-fils.
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Alpha, 3477DYJ200P63
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, bandage caoutchouc noir, conductrice d'électricité, roulement rouleaux avec pare-fils.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Blocage central 2 fonctions 100 mm
Linea, 5946UAP100R36-32S30 RAL7001
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
120 kg
-
121 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Linea, 5940UAP100P50 RAL7001
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
40 mm
-
20 kg
-
51 mm
Roulettes pivotantes 40 mm
Compacta, 1530PJO040P41
Roulette pivotante, Chape semi-sphérique en acier embouti, finition zinguée. Pivot sur simple rangée de billes. Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
200 mm
-
1,000 kg
-
245 mm
Roulettes fixes 200 mm
Kappa, 9688FTP200P63
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
150 kg
-
108 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Alpha, 3377POO100P30-13 white
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 125 mm
Linea, 5944UAP125R36-34XS S27 safety OH130
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Roulette pivotante avec frein homme-mort, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision : La LINEA Safety avec son système de blocage homme mort est conçue pour les applications avec un centre de gravité moindre (EX. Lits d'hôpitaux). Les roulettes sont automatiquement bloquées dès lors que la commande n'est plus activée. En cas d'utilisation avec une application ayant un fort centre de gravité, une assistance technique est obligatoire afin de se conformer aux normes en vigueur.