-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Galea, 5070PJP100P60-90x70
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
162 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Galea, 5070PJH125P60-90x70
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Galea, 5070PJP125P60-90x70
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
100 mm
-
100 kg
-
138 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 100 mm
Galea, 5071PJH100P60-90x70
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 125 mm
Galea, 5071PJP125P60-90x70
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
inoxydable,
Galea, 5080PJM125P60-90x70
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, inox Exécution en acier inoxydable. Tous les composants métalliques sont en acier inoxydables.
-
100 mm
-
100 kg
-
138 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 100 mm
inoxydable,
Galea, 5081PJC100P60-90x70
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Exécution en acier inoxydable. Tous les composants métalliques sont en acier inoxydables.
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Galea, 5077PJH100R05-22x40
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Galea, 5077PJP100R05-22x40
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 100 mm
Galea, 5071PJP100R05-28x40
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.