-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-8 DOM18
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Anika, 5920PJI065L51-8 DOM18
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 RAL9011
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Anika, 5920UAI075L51-10 DOM18
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
55 mm
-
40 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 55 mm
Anika, 5920UAI055P41-38x38
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Roulettes pivotantes 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-10 Dom18
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 RAL7001
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 HR-9011 / W-red
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 HB1R9011/Wblau
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse