-
-
-
  • 76 mm

  • 102 kg

  • 104 mm

Roulettes pivotantes 76 mm
Agila, 2670PAP3x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 50 mm

  • 100 kg

  • 50 mm

Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 load 9011

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 102 mm

  • 113 kg

  • 131 mm

Roulettes pivotantes 102 mm
Agila, 2670PJO4x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 127 mm

  • 125 kg

  • 159 mm

Roulettes pivotantes 127 mm
Agila, 2670PJO5x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 89 mm

  • 125 kg

  • 117 mm

Roulettes pivotantes à frein 89 mm
Agila, 267FPOO3.5x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

En savoir plus
  • 76 mm

  • 80 kg

  • 104 mm

Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 267FPJP3x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 102 mm

  • 150 kg

  • 131 mm

Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 267FPOO4x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

En savoir plus
  • 127 mm

  • 125 kg

  • 159 mm

Roulettes pivotantes à frein 127 mm
Agila, 267FPJO5x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 76 mm

  • 102 kg

  • 104 mm

Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 2675PAP3x1.25P52-95x70

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 102 mm

  • 113 kg

  • 131 mm

Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 2675PJP4x1.25P52-95x70

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

En savoir plus

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement