-
76 mm
-
102 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes 76 mm
Agila, 2670PAP3x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
50 mm
-
100 kg
-
50 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 load 9011
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
102 mm
-
113 kg
-
131 mm
Roulettes pivotantes 102 mm
Agila, 2670PJO4x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
127 mm
-
125 kg
-
159 mm
Roulettes pivotantes 127 mm
Agila, 2670PJO5x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
89 mm
-
125 kg
-
117 mm
Roulettes pivotantes à frein 89 mm
Agila, 267FPOO3.5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
76 mm
-
80 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 267FPJP3x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
102 mm
-
150 kg
-
131 mm
Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 267FPOO4x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
127 mm
-
125 kg
-
159 mm
Roulettes pivotantes à frein 127 mm
Agila, 267FPJO5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
76 mm
-
102 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 2675PAP3x1.25P52-95x70
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
102 mm
-
113 kg
-
131 mm
Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 2675PJP4x1.25P52-95x70
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision