Roulettes
5986UAP150R36-32S30
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à ...
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Diamètre de la tige | 32 mm |
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
15 mm
Diamètre de la tige
32 mm
Longueur de la tige
51 mm
Déport
48 mm
Diamètre d'encombrement
245 mm
Hauteur
155 mm
Capacité de charge dynamique
200 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
2 kg
Diamètre du dôme
46 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à ...