1. Productivité
La productivité de nos clients dépend, entre autres, de tout ce qui fonctionne avec des roulettes. Parmi les éléments qui impactent la productivité on retrouve le confort de roulage, la facilité de
blocage de la roulette et le freinage des roulettes, la facilité de montage et la rapidité des processus de travail grâce à un étiquetage facilement compréhensible des roulettes ou de l’emballage.
2. Design
En plus de la fonctionnalité, le design et l'esthétique sont souvent des critères importants dans le choix des roulettes. Particulièrement dans l'ameublement, un design attrayant peut être un critère d'achat décisif pour le consommateur final. Les
roulettes TENTE ont déjà remporté plusieurs prix pour leur design. Elles peuvent également être personnalisées avec un logo par exemple ou encore dans une large gamme de couleurs.
3. Sécurité
Les dispositifs de sécurité passive et active de TENTE protègent les individus, les produits et les applications. Parmi ces dispositifs on retrouve, par exemple, la roulette Linea lowheight dont la hauteur totale est très basse ou encore la roulette Linea e-lock qui est équipée d'un système de blocage intégré, contrôlé électriquement. Ces développements réduisent le risque d'accidents, assurent un bon fonctionnement et protègent les composants électriques.
4. Durabilité
Une longue durée de vie est un critère de qualité important pour les roulettes. Elles sont généralement exposées à de nombreuses influences environnementales ou à des substances chimiques. Les roulettes résistantes à l'abrasion et à la corrosion, et qui y sont exposées en permanence, supportent durablement ces phénomènes. L'hygiène est primordiale dans certains secteurs tels que les hôpitaux ou encore l'agro-alimentaire et la restauration. Nos roulettes lavables peuvent être nettoyées facilement et utilisées pendant longtemps. Parmi nos autres solutions qui assurent une meillleure durabilité, on retrouve les roulettes résistantes à la chaleur et
les roulettes forte charge.
5. Environnement
Le développement de solutions durables et qui préservent les ressources prend de l'ampleur. Et TENTE n'est, bien sûr, pas en reste non plus. Nous nous distinguons par notre éco-responsabilité, nous utilisons des matériaux écologiques et recyclables. Les solutions durables de TENTE permettent, par exemple, d'économiser de l'énergie et de réduire la pollution. Nous respectons les directives européennes telles que la direction RoHS et la directive REACH.
Une offre complète avec les services TENTE
Notre service est à votre disposition pour trouver la solution dont vous avez besoin pour vos roulettes. Nous vous fournissons une assistance avant votre achat, en développant des systèmes personnalisés, par exemple, et en répondant à toutes vos questions techniques. Contactez-nous !