Anika evo
Rejoignez-nous pour un avenir plus durable avec des roulettes et des roues
La protection de l'environnement est importante pour nous tous. C'est pour cette raison que TENTE veut donner l'exemple et laisser une empreinte verte sur notre précieuse planète. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter : Anika evo - la première famille de roulettes fabriquées à partir de matière végétale. Anika evo est composé jusqu‘à 98%* de biomatériaux provenant de la graine de ricin. La roulette Anika evo offre la même qualité et la même flexibilité de couleur que la roulette Anika classique. En produisant une roulette durable pour le mobilier, TENTE est le premier fabricant à intégrer la graine de ricin dans ce type de roulette. L‘utilisation de la graine de ricin nous permet de réduire l‘empreinte carbone de 46%**. L‘ADN de TENTE consiste à développer et à explorer de nouvelles possibilités, le développement de produits pour un avenir plus durable ne fait pas exception. Vous pouvez prendre part à cette aventure durable !