Wehlers ApS, un fabricant d’ameublement basé au Danemark, offre à ses clients du monde entier des meubles respectueux de l’environnement.
En achetant, retournant, revendant et louant des produits, l’entreprise prolonge la durée de vie de l’ameublement et évite ainsi le gaspillage. L’objectif de l’entreprise est de consommer moins de ressources et de promouvoir une économie circulaire. TENTE relève également le défi de produire des roulettes de manière respectueuse de l’environnement. La contribution de TENTE à la durabilité est la roulette Anika evo.
Le point de départ
Wehlers ApS utilise des déchets et des matériaux recyclés pour créer des chaises au design primé et favorisant la protection de l'environnement. Le fabricant de meubles recycle des filets de pêche, des déchets informatiques et des déchets plastiques de l'industrie pharmaceutique pour les transformer en chaises. Le plastique vert provient des filets de pêche, le noir des déchets informatiques et le bleu des déchets pharmaceutiques. « Avec nos chaises, nous utilisons des matériaux recyclés et apportons quelque chose de nouveau dans le cycle économique », déclare Henrik Holm Wehler. « Nous reprenons ces meubles lorsqu’ils ne sont plus nécessaires et les proposons à d’autres clients. C’est ainsi que nous évitons de générer de nouveaux déchets. Lorsque TENTE a contacté Wehlers ApS pour présenter la roulette Anika evo, fabriquée à partir de biomatériau, Henrik Holm Wehler a immédiatement compris que ces deux produits formeraient une combinaison idéale.
Le fabricant de meubles a récemment lancé sa chaise R.U.M. Wheel Fisherman, équipée de la roulette Anika evo de TENTE. Cette chaise est déjà utilisée avec succès par la brasserie Carlsberg Group, le club de football de Liverpool et la ville des enfants du fabricant de jouets LEGO. Avec ses roulettes, elle est particulièrement pratique pour les salles de classe et les espaces événementiels où la flexibilité est essentielle.
Un meuble fabriqué de manière durable a besoin d'une roulette durable
Le concept de durabilité est défini de multiples façons. Pour Wehlers ApS, cela signifie traiter l’écosystème avec respect, offrir la possibilité de réparer et de réutiliser les produits, tout en reconnaissant leur histoire. C’est pourquoi les chaises Wehler ApS sont équipées d’une puce. Les clients peuvent utiliser une application pour accéder à des informations sur les précédents utilisateurs de la chaise. De plus, l’utilisation de matériaux renouvelables constitue un autre facteur essentiel.
Notre mission : fabriquer une roulette respectueuse de l’environnement pour nos clients, durable et dotée d’un design attrayant.
Tout comme la célèbre roulette pour meubles Anika, Anika evo offre une stabilité exceptionnelle, un design épuré et une gamme de couleurs variées. De nombreux fabricants de meubles utilisent avec succès cette roulette primée pour son design. Elle est disponible en différentes tailles et avec diverses options de fixation. TENTE s’est donné our mission de produire une roulette compatible fabriquée à partir d'un matériau respectueux de l'environnement. Cela a représenté un défi particulier, car il s'agit de pièces porteuses dont la stabilité, et donc la sécurité des utilisateurs, doit être absolument garantie.
Tout au long de la phase de développement du produit, les employés de TENTE ont échangé des idées avec leurs clients de l’industrie du meuble. Soucieux de préserver les ressources et de ne pas utiliser de matériaux classés comme alimentaires, TENTE a choisi d’utiliser l’huile de ricin. Bien que cette dernière puisse être utilisée à des fins pharmaceutiques, elle n’est pas comestible, contrairement au maïs ou à la canne à sucre.
Pendant ce temps, TENTE a testé le traitement du granulé de ricin, extrait des graines de la plante de ricin. Cela a nécessité le développement et l’adaptation d’outils et de processus de travail. En conséquence, TENTE a lancé l’Anika evo, une roulette composée de 80 à 98 % de biomatériau, tout en étant comparable à la roulette Anika fabriquée à partir de matériaux synthétiques standards. Cela s’applique aux différentes versions de la roulette Anika, à leurs tailles, fixations et possibilités de personnalisation, comme l’impression. Le matériau utilisé par TENTE pour Anika evo présente une empreinte carbone réduite de 28 % par rapport à la version classique de l’Anika. Cette réduction est conforme aux normes ISO 14040.
« Lors de la conception d’un nouveau produit, nous pensons toujours à ce qu’il adviendra une fois qu’il ne sera plus nécessaire au client concerné. En matière de protection de l’environnement, nous sommes totalement en accord avec notre fournisseur TENTE. »
Henrik Holm Wehler, directeur général de Wehlers ApS
La possibilité de remplacer la roulette Anika par l'Anika evo permet aux clients d’adopter une solution écologique sans compromettre la compatibilité avec leur mobilier existant. Par ailleurs, TENTE explore déjà des matériaux alternatifs et des composants recyclés, non seulement pour les roulettes de meubles, mais aussi pour celles destinées à d’autres usages.