Les facteurs décisifs pour le développement de présentoirs pour la vente de marchandises : place, flexibilité et durabilité.
Notre client au rayonnement mondial Marks & Spencer mise donc sur des rayonnages mobiles qui sont équipés de nos roulettes extrêmement compactes Linea load. Leur particularité : une capacité de charge allant jusqu’à 100 kilogrammes pour un diamètre d’à peine 50 millimètres.
La situation initiale
Marks & Spencer Group PLC est une entreprise de commerce de détail traditionnelle qui a été fondée en Grande-Bretagne en 1884 et emploie aujourd’hui plus de 82 000 collaborateurs. Parmi la gamme de produits de ce distributeur, on retrouve entre autres des produits alimentaires, des vêtements, des produits cosmétiques ou encore des meubles.
Des exigences élevées en termes de résistance
Marks & Spencer aménage les surface de vente de ses grands magasins de manière hautement flexible et a pour objectif de les utiliser de manière optimale. La place nécessaire dans les magasins pour les actions promotionnelles dues à diverses occasions varie, par exemple pour la Saint Valentin, Pâques ou encore Noël.
L’entreprise mise donc sur la flexibilité pour permettre aux employés de modifier les surfaces de vente rapidement et simplement à tout moment. Le mobilier des magasins est déplacé tous les jours et doit tenir cinq à sept ans. L’entreprise recherchait donc une solution compacte qui puisse être intégrée dans le système existant composé d’innombrables tables et rayonnages, tout en étant extrêmement résistante. En résumé : une roulette semblable à TENTE Linea load.
La roulette jumelée Linea est connue pour sa forte capacité de charge dynamique de plus de 100 kilogrammes, avec un diamètre de seulement 50 millimètres. Elle n'a pas été uniquement conçue pour répondre aux standards des roulettes d'ameublement, mais aussi pour répondre aux standards exigés par la norme EN 12530 pour les applications institutionnelles. Cela a de fait impressionné des experts reconnus : la Linea a été récompensée du prix "Produit Haute Qualité" au salon professionnel Interzum.
Dû à son design compact, elle permet d‘économiser beaucoup d‘espace et est presque invisible. Elle fournit des caractéristiques exceptionnelles de manœuvrabilité et garantit un haut niveau de sécurité opérationnelle. En même temps, les roulettes sont aussi équipées d‘un système spécial de blocage. Ce système de blocage a une large pédale extrêmement réactive qui rend les opérations optimales. Lorsque le blocage est activé, il évite que les présentoirs soient involontairement déplacés par des employés ou des clients. Une sécurité intégrée qui prévient les accidents et dommages.
Notre société fournit des roulettes personnalisées aux couleurs de Marks & Spencers qui s‘intègrent parfaitement à l‘architecture interne des différents espaces de vente.
“La Linea load est compacte et ultra résistante – en bref, elle est parfaite pour nos rayonnages. ”
Alex Neilson, Responsable des spécifications de Marks & Spencer UK et International
Grâce à ses dimensions compactes, la roulette Linea est idéale pour les fixations de présentoirs existants chez Marks & Spencer. Elle améliore aussi la capacité de charge et la sécurité. Cela ouvre ainsi un plus grand champ possible pour un usage flexible des espaces de vente et s'avère une solution sur laquelle les employés peuvent compter à 100 pour cent.
Grâce à notre présence sur les cinq continents nous pouvons être très réactifs et flexibles. Nous sommes capables d'offrir aux enseignes de vente le meilleur support clientèle possible où qu'il se trouve.