Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 54 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 600 kg à 4 km/h et de 480 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
Numéro de matériau S4
199804208
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,4 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
54 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
54 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales