Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech en aluminium est équipée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et présente un diamètre de 250 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue intègre un roulement à billes de précision et offre une capacité de charge statique de 1600 kg ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et de 640 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582366273
Numéro de matériau S4
199835103
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2,18 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
special-features-image
Caractéristiques spéciales