Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
Numéro de matériau S4
199063522
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,24 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
65 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
8,3 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Caractéristiques spéciales