Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle riveted for attaching the cover, covering of the housing made of Polypropylene, RAL 9002 grey-white, stem with cam hole for profile bars. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Diamètre de la tige | 28 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
32 mm
Diamètre de la tige
28 mm
Longueur de la tige
96 mm
Déport
45 mm
Diamètre d'encombrement
240 mm
Hauteur
188 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
1 kg
Diamètre du dôme
67 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions