Comme une alternative au caoutchouc solide, les roues, roulettes et bandes de roulement peuvent être produites avec un bandage fait de caoutchouc solide à deux composants. Ce bandage combine un caoutchouc plus dur avec un caoutchouc plus souple.
Structure d'une bande de roulement en caouchouc solide à deux composants
Le composant coutchouc le plus dur forme le coeur de la bande de roulement. Le composant plus souple est vulcanisé au dessus de celui-ci. De cette façon, les propriétés des différents caoutchouc se combinent l'un avec l'autre. Le composant le plus souple est toujours hautement élastique afin de réduire la résistance au roulage et au pivotement.
Propriétés de bandage
Les bandages faits de caoutchouc solide à deux composants offrent une combinaison idéale de douceur de conduite et de faible résistance de roulage. Le composant le plus dur assure aussi une forte capacité de charge. Les bandes de roulement respectent les sols et amortissent les vibrations. Ils sont aussi une bonne résistance aux substances chimiques. Ils peuvent être utilisés à des températures comprises entre -30°C et +80°C environ. Le confort de conduite est bien meilleur qu'avec les versions à caoutchouc standard. Cela permet à ces bandes de roulement d'être utilisées dans une très large gamme d'applications où les bandes de roulement à caoutchouc solide ne sont pas adaptées.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de