La dureté du bandage joue un rôle important dans le choix des roulettes et roues pour les équipements de transport. Différents bandages sont exigés selon le revêtement de sol sur lequel l'équipement de transport doit être utilisé.
La dureté du bandage est établie sur nos pages produits en Shore. Une différence est faite entre les les Shore A pour les élastomères et polyuréthanes et Shore D pour les plastiques durs. La dureté Shore est testée par la pénétration d'une broche à ressort faite d'acier trempé dans le matériau à tester. L'échelle va de 10 à 100 Shore. 0 Shore correspond une pénétration de 2.5 mm, alors qu'à 100 Shore la profondeur de pénétration est de 0 mm. Plus le nombre est élevé, plus le matériau est dur.
La méthode Shore A utilise une épingle avec une pointe émoussée et la méthode Shore D utilise une épingle avec une point sphérique appliquée avec un anglde 30°. Comme la dureté dépend de la température, la mesure est prise à la température de 23°C ± 2 millièmes conformément à la norme.
En plus de nos roues caoutchouc dur et souple, notre gamme inclut aussi la roue hybride: la roue hybride a un bandage polyamide dur et un coeur de roue en caoutchouc souple. Cela combine les propriétés d'une roue dure avec l'effet amortisseur des roues souples.
Indice de dureté Shore
La dureté du bandage est établie sur nos pages produits en Shore. Une différence est faite entre les les Shore A pour les élastomères et polyuréthanes et Shore D pour les plastiques durs. La dureté Shore est testée par la pénétration d'une broche à ressort faite d'acier trempé dans le matériau à tester. L'échelle va de 10 à 100 Shore. 0 Shore correspond une pénétration de 2.5 mm, alors qu'à 100 Shore la profondeur de pénétration est de 0 mm. Plus le nombre est élevé, plus le matériau est dur.
La méthode Shore A utilise une épingle avec une pointe émoussée et la méthode Shore D utilise une épingle avec une point sphérique appliquée avec un anglde 30°. Comme la dureté dépend de la température, la mesure est prise à la température de 23°C ± 2 millièmes conformément à la norme.
En plus de nos roues caoutchouc dur et souple, notre gamme inclut aussi la roue hybride: la roue hybride a un bandage polyamide dur et un coeur de roue en caoutchouc souple. Cela combine les propriétés d'une roue dure avec l'effet amortisseur des roues souples.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de