La capacité de charge statique s'applique quand l'équipement de transport n'est pas déplacé ou occasionnellement. Elle représente la charge que les roues et roulettes peuvent supporter sous une distribution homogène de la charge. Le taux de charge statique est particulèrement pertinent ici : ce taux de charge réfère à un poids et une direction qui restent constants. A charge maximale, la pression de contact au centre de la surface de contact entre le parcours et l'élément roulant est de 4,000 megapascals (MPa). A des valeurs supérieures, la rotation est entravée.
La donnée de capacité de charge statique peut être touvée dans les informations individuelles des roues et roulettes. Notez que la valeur de capacité de charge est calculée par rapport à des conditions d'utilisation standard - par exemple, avec des sols lisses, roulant en ligne droite à la vitesse du pas humain, avec une répartition uniforme du poids et à une température ambiante de 15 à 28°C. Si l'équipement de transport équipé de roues roulettes TENTE est utilisé dans d'autres conditions -par exemple sur des sols irréguliers, à des températures extrêmes ou avec des changements constants de direction - alors cette variable changera.
Statique ou dynamique
Pour un équipement de transport dont les roues et roulettes sont en déplacement fréquent ou constant, la capacité de charge dynamique est pertinente. Cette valeur est inférieure à la capacité de charge statique. Il est aussi important de prendre en compte un facteur sécurité lorsque l'on détermine la bonne capacité de charge.
Si vous avez des questions sur la capacité de charge staique et dynamique, contactez-nous. Nous vous conseillerons et vous aiderons à trouver les bonnes roulettes et roues pour votre équipement de transport.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de