En logistique, d'innombrables biens sont chargés sur des chariots de picking chaque jour et poussés à travers l'entrepôt jusqu'au véhicule de livraison. Les charges représentent un lourd fardeau pour les employés, qui affecte à la fois leur santé et leur efficacité au travail. C'est pourquoi de bonnes roulettes sont indispensables en logistique.
Le système innovant E-Drive flex de TENTE pour la logistique
En complément des roulettes haute qualité, TENTE offre une solutioin idéale pour la logistique avec le système innovant E-Drive flex. Cette aide au démarrage électrique facilite le travail au quotidien et soulage les opérateurs de l'entrepôt. Le système est activé par un bouton poussoir et le chariot commence à se déplacer sans aucun effort et avec une meilleure stabilité directionnelle. La vitesse peut être réglée sans à-coups. Si il n'est pas sollicité, le système E-Drive flex se soulève du sol, ainsi la flexibilité originale du chariot de préparation reste garantie. Les roulettes elles-mêmes sont équipées d'un bandage caoutchouc élastique, qui assure un grip efficace tout en préservant un roulage amorti et silencieux.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de