Les roues et roulettes TENTE sont toujours développées et testées conformément aux dernières normes DIN élaborées par le Comité Européen de Normalisation (CEN). Ci-dessous nous mettons à votre disposition une brève description du contenu des normes pertinentes pour notre activité.
DIN EN 12526
Cette norme spécifie les termes et les symboles utilisés pour les roues et les roulettes. Elle définit également les composants et les axes de roue ainsi que les options de montage. De plus, la norme DIN EN 12526 contient une description de la roulette et de la chape.
DIN EN 12527
La norme DIN EN 12527 décrit les procédures de test effectuées pour les roues et roulettes. Elle précise également les appareils ainsi que les méthodes de test. La norme définit, par exemple, les tests de résistance électrique mais aussi les tests de détection de défaut au niveau de la roue et de la direction ou encore les tests dynamiques et statiques, etc.
Les normes suivantes ces exigences pour différents groupes de roues et roulettes.
DIN EN 12528
La norme DIN EN 12528 spécifie les exigences techniques, dimensionnelles et d’essai auxquelles les roulettes d'ameublement doivent répondre. Ne sont pas inclues dans cette norme les roulettes pour les chaises pivotantes et autres applications particulières.
DIN EN 12529
La norme DIN EN 12529 concerne cette fois-ci les roulettes pour chaises pivotantes et, tout comme la norme précédente, elle spécifie les exigences techniques, dimensionnelles et d’essai auxquelles elles doivent répondre. Elle inclut les roulettes freinées et non freinées.
DIN EN 12530
Cette norme définit les exigences et les dimensions pour les roulettes d’équipement et pour les roues et roulettes utilisées dans les endroits collectifs telles que les hôtels, restaurants, écoles ou les hôpitaux.
DIN EN 12531
La norme DIN EN 12531 s’applique pour les exigences et dimensions des lits d’hôpitaux. Cette norme se réfère spécifiquement aux chaises de bureau. Les appareils, les lits d’hôpitaux et les applications motorisées ne sont pas inclus dans cette norme.
DIN EN 12533
La norme DIN EN 12533 réglemente les roues et roulettes utilisées pour la forte charge – elle inclut également les accessoires - pour les applications mécaniques ou motorisées dont les vitesses sont comprises entre 1.1 et 4.4m/s ou 4 et 16km/h. En revanche cette norme n’inclut pas les roues motrices et les roues pneumatiques.
Nous répondrons avec plaisir à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les normes DIN. N’hésitez pas à contacter notre équipe.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de