Il existe différents type de roulements parmi lesquels nous retrouvons les roulements à billes. Ce type de roulement est constitué de deux anneaux au milieu desquels se trouve une rangée de billes. Les roulements à billes coniques sont, quant à eux, une sous-catégorie de roulement à billes. A titre de comparaison, les roulettes équipées de roulements à billes disposent de caractéristiques de roulage bien meilleures que les roulettes à moyeu lisse. Ainsi, la qualité d’une roulette dépend non seulement du type de roulement de roue mais aussi du type de roulement de la tête du pivot, du bandage ainsi que du diamètre de la roue. Le choix du roulement joue donc un rôle important. Par exemple, une roulette utilisée pour le transport de fortes charges doit répondre à des exigences différentes de celles des roulettes pour les lits d’hôpitaux ou de celles pour les chariots de libre service, ainsi le type de roulement utilisé doit être adapté.
Le roulement à billes coniques des roulettes TENTE est - contrairement aux autres roulements de roues - amovible. Cela signifie qu’ils peuvent être remplacés, si nécessaire, pour assurer un fonctionnement continu. Il est également possible de réajuster le roulement à billes conique si l’usure naturelle entraîne un jeu axial et radial dans le roulement de roue. Le roulement peut être adapté en serrant la vis de l’axe de roue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu.
C'est un plaisir pour l'équipe TENTE de vous donner de plus amples informations concernant les roues et roulettes.
Le type de roulement de roue le plus adapté à votre application dépend, entre autres, des charges à transporter, de la durée et de la vitesse d'utilisation. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez définir un filtre pour rechercher des roulettes avec le roulement de roue souhaité, afin de voir immédiatement tous les produits appropriés.
Si vous avez des questions concernant les roulements à billes coniques ou concernant tout autre type de roulements de roues, n'hésitez pas à nous contacter - notre équipe experimentée sera ravie de vous conseiller.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de